ZHCUBK3 December 2023 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5013-Q1 , DRV5015 , DRV5015-Q1 , DRV5021 , DRV5021-Q1 , DRV5023 , DRV5023-Q1 , DRV5032 , DRV5033 , DRV5033-Q1 , DRV5053 , DRV5053-Q1 , DRV5055 , DRV5055-Q1 , DRV5056 , DRV5056-Q1 , DRV5057 , DRV5057-Q1 , TMAG3001 , TMAG5110 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5111-Q1 , TMAG5115 , TMAG5123 , TMAG5123-Q1 , TMAG5124 , TMAG5124-Q1 , TMAG5131-Q1 , TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5231 , TMAG5253 , TMAG5273 , TMAG6180-Q1 , TMAG6181-Q1 , TMCS1107 , TMCS1108
任何仿真中的关键元素都是永磁体输入源。任何磁体的强度都因磁体材料、磁体的特定等级、尺寸和形状以及环境温度而异。节 A.2提供了磁体材料和等级列表。
可以在首次创建时更改最初选择的设计的磁体形状。此外,如果所选的磁体形状允许,可以增加的磁体细分极数(图 4-1)。显示无效极数时会显示警告,并且 3D 视图会自动更新以显示该设置的结果。
内置了常见行业标准化材料库,该库会自动加载。该工具主要依赖于剩磁值 (BR),该值描述了施加外部磁化场后剩余的闭环磁场。
如果所需的磁体等级不可用,则可以手动键入输入参数以创建自定义材料。
所有磁性材料通常都具有负温度系数。例如,随着材料温度的升高,磁化强度会降低。这种行为在标准工作温度附近大多具有线性特性。表 4-1 显示了典型值。当器件包含温度补偿时,磁体属性中提供的温度值也适用于霍尔效应传感器。
| 材质 | 温度系数 |
|---|---|
| NdFeB | -0.12%/C° |
| SmCo | -0.03%/C° |
| 铁氧体 | -0.2%/C° |
| AlNiCo | -0.02%/C° |