ZHCUBK3 December   2023 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5013-Q1 , DRV5015 , DRV5015-Q1 , DRV5021 , DRV5021-Q1 , DRV5023 , DRV5023-Q1 , DRV5032 , DRV5033 , DRV5033-Q1 , DRV5053 , DRV5053-Q1 , DRV5055 , DRV5055-Q1 , DRV5056 , DRV5056-Q1 , DRV5057 , DRV5057-Q1 , TMAG3001 , TMAG5110 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5111-Q1 , TMAG5115 , TMAG5123 , TMAG5123-Q1 , TMAG5124 , TMAG5124-Q1 , TMAG5131-Q1 , TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5231 , TMAG5253 , TMAG5273 , TMAG6180-Q1 , TMAG6181-Q1 , TMCS1107 , TMCS1108

 

  1.   1
  2.   商标
  3.   摘要
  4. 1简介和功能概述
    1. 1.1 磁场仿真工具简介
  5. 2仿真接口
    1. 2.1 入门
    2. 2.2 创建新设计
    3. 2.3 选择传感器
    4. 2.4 传感器输出类型
  6. 3仿真环境
  7. 4仿真输入
    1. 4.1 磁体输入字段
      1. 4.1.1 磁体规格
      2. 4.1.2 磁体几何形状
      3. 4.1.3 磁体运动
      4. 4.1.4 磁体旋转
      5. 4.1.5 铰链磁体运动
      6. 4.1.6 线性磁体运动
      7. 4.1.7 游戏手柄磁体运动
    2. 4.2 传感器输入字段
      1. 4.2.1 线性传感器格式
      2. 4.2.2 锁存器和开关格式
      3. 4.2.3 传感器位置
    3. 4.3 仿真设置
  8. 5仿真结果
  9. 6参数扫描
  10. 7比较设计
  11. 8总结
  12. 9参考资料
  13.   A 附录
    1.     A.1 传感器放置
    2.     A.2 磁体材料
    3.     A.3 旋转提示

旋转提示

旋转是通过绕特定轴旋转所需的磁体或传感器来实现的。例如,如果绕 X 旋转,则磁体在 YZ 平面内旋转。考虑一个有 6 对磁极的小型环形磁体。

GUID-20231116-SS0I-61DP-JGWM-3BJSMFQJBV1G-low.svg图 10-7 无旋转的环形磁体

图 10-8 至图 10-10 显示了简单的 90 度旋转示例。

GUID-20231116-SS0I-GSWJ-8S1J-DXVRXJKQS7NW-low.svg图 10-8 绕 X 旋转的环形磁体
GUID-20231116-SS0I-QT6W-LGD1-T4WQ3C4X2MGL-low.svg图 10-9 绕 Y 旋转的环形磁体
GUID-20231116-SS0I-4HWW-JXM5-CMTHWF9SFCRD-low.svg图 10-10 绕 Z 旋转的环形磁体

在 TIMSS 中,任何物体的 3D 旋转都遵循 X 到 Y 到 Z 的顺序。实现最终方向的方法有很多,可以实现相同的结果。在图 10-11 中,磁体的旋转方式为:

  • X = 15 度
  • Y = 15 度
  • Z = 180 度
GUID-20231114-SS0I-6BQ8-CTPJ-FHVFVGNMLS10-low.svg图 10-11 初始旋转

可以使用以下输入实现相同的最终方向:

  • X = -15 度
  • Y = -15 度
  • Z = 0 度
GUID-20231114-SS0I-7G4L-KNDB-NKXRLQTT7LPX-low.svg图 10-12 匹配旋转

建议在开始仿真之前在 TIMSS 中使用系统的实时更新版本来验证结果方向是否符合预期。对于符合 TIMSS 中的限制而言,将旋转的格式设置为另一个方向非常重要。例如,绕 X 轴的铰链旋转受到限制。可能需要将传感器绕 X 旋转 90 度,以产生模拟传感器上方摆的运动。

GUID-20231114-SS0I-CFWW-DJ2V-DMBPS4BKQPMS-low.svg图 10-13 带铰链的摆运动

图 10-13 中的示例显示了磁体左侧的起始位置,与位于 Y 轴上的传感器直接对齐。要对可在正向和负向摆动的完整圆弧进行建模,请使用方程式 1 计算起始坐标。

方程式 1. Y   p o s i t i o n   =   m a g n e t   c e n t e r   r a d i u s   ×   cos f u l l   r o t a t i o n   a n g l e 2 Z   p o s i t i o n   =   - m a g n e t   c e n t e r   r a d i u s   ×   sin f u l l   r o t a t i o n   a n g l e 2

在磁体以 35mm 半径摆动 ±20 度的示例中,新计算的起点为 Y = 32.889mm,Z = -11.971mm。最后,需要将磁体在 X 方向倾斜 -20 度。图 10-14 显示了生成的起始对齐。

GUID-20231114-SS0I-T188-NCDB-DDJXZCPPDNWM-low.svg图 10-14 完整摆扫描