ZHCUBK3 December 2023 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5013-Q1 , DRV5015 , DRV5015-Q1 , DRV5021 , DRV5021-Q1 , DRV5023 , DRV5023-Q1 , DRV5032 , DRV5033 , DRV5033-Q1 , DRV5053 , DRV5053-Q1 , DRV5055 , DRV5055-Q1 , DRV5056 , DRV5056-Q1 , DRV5057 , DRV5057-Q1 , TMAG3001 , TMAG5110 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5111-Q1 , TMAG5115 , TMAG5123 , TMAG5123-Q1 , TMAG5124 , TMAG5124-Q1 , TMAG5131-Q1 , TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5231 , TMAG5253 , TMAG5273 , TMAG6180-Q1 , TMAG6181-Q1 , TMCS1107 , TMCS1108
TIMSS 的一个主要优势是能够选择传感器并生成预期的器件输出(图 2-8)。TI 网站上的磁体传感器 中提供了可用于仿真的器件,最多可以选择 6 个器件。如果只需要磁场分布,则可以跳过该步骤。
完整的产品系列包括多个不同的器件封装选项和器件系列。搜索功能可帮助您按名称选择传感器。筛选器菜单可扩展以选择仅显示与指定设置匹配的器件的选项(图 2-9)。选择 Featured Devices 选项卡可打开适用于相应运动类型的常用建议器件列表。
每个逻辑块都会在鼠标悬停在上面时展开,以显示 More Info 按钮,点击该按钮可显示有关器件的更多信息。选择 More Info 后,会加载显示器件方框图的信息图,并提供指向产品页面的链接。Product Page 链接可引导用户访问器件数据表、应用手册和其他资源(图 2-10)。
选择传感器逻辑块会将传感器添加到 Selected Sensor 窗格中,在任何仿真中最多可以使用六个器件。如果需要某一特定产品的多个传感器,则可以在该窗格中增加传感器数量(图 2-11)。可以跳过传感器选择,以生成仅包含磁场输入的仿真。在创建新的仿真后,用户可以自由地更新传感器选择和数量。