ZHCUBK3 December   2023 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5013-Q1 , DRV5015 , DRV5015-Q1 , DRV5021 , DRV5021-Q1 , DRV5023 , DRV5023-Q1 , DRV5032 , DRV5033 , DRV5033-Q1 , DRV5053 , DRV5053-Q1 , DRV5055 , DRV5055-Q1 , DRV5056 , DRV5056-Q1 , DRV5057 , DRV5057-Q1 , TMAG3001 , TMAG5110 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5111-Q1 , TMAG5115 , TMAG5123 , TMAG5123-Q1 , TMAG5124 , TMAG5124-Q1 , TMAG5131-Q1 , TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5231 , TMAG5253 , TMAG5273 , TMAG6180-Q1 , TMAG6181-Q1 , TMCS1107 , TMCS1108

 

  1.   1
  2.   商标
  3.   摘要
  4. 1简介和功能概述
    1. 1.1 磁场仿真工具简介
  5. 2仿真接口
    1. 2.1 入门
    2. 2.2 创建新设计
    3. 2.3 选择传感器
    4. 2.4 传感器输出类型
  6. 3仿真环境
  7. 4仿真输入
    1. 4.1 磁体输入字段
      1. 4.1.1 磁体规格
      2. 4.1.2 磁体几何形状
      3. 4.1.3 磁体运动
      4. 4.1.4 磁体旋转
      5. 4.1.5 铰链磁体运动
      6. 4.1.6 线性磁体运动
      7. 4.1.7 游戏手柄磁体运动
    2. 4.2 传感器输入字段
      1. 4.2.1 线性传感器格式
      2. 4.2.2 锁存器和开关格式
      3. 4.2.3 传感器位置
    3. 4.3 仿真设置
  8. 5仿真结果
  9. 6参数扫描
  10. 7比较设计
  11. 8总结
  12. 9参考资料
  13.   A 附录
    1.     A.1 传感器放置
    2.     A.2 磁体材料
    3.     A.3 旋转提示

锁存器和开关格式

GUID-20231114-SS0I-KVVC-GL2L-FQSRJZCSQLPV-low.svg图 4-12 锁存器和开关输入参数
  1. Orderable Part Number:该产品系列中提供了各种灵敏度选项和封装型号。这些选项中的每一个都是从仿真中选择并用于运行仿真的。会自动考虑封装内检测元件的位置。TI 建议在配置仿真时参阅产品数据表,以了解传感器的确切位置。有关设置传感器原点的更多详细信息,请参阅节 A.1。
  2. Applied Vcc:对于锁存器和开关,输出是二进制的,通常包含推挽式输出或需要使用上拉电阻器。在需要上拉电阻器(开漏)的情况下,输出显示为在输出逻辑低电压 VOL 和 Vcc 之间切换。如果输出格式为推挽式,则上限为输出逻辑高电压 VOH。
  3. Select BOP:BOP 被定义为工作阈值字段。当输入字段超过此值时,输出切换至有源输出状态。TI 建议将该字段设置为 High Value(数据表中为 BOP Max),以验证在运行条件下是否满足最高阈值设置。
  4. Select BRP:BRP 被定义为释放阈值字段。当输入字段低于该值时,输出将从有源输出状态释放。TI 建议将该字段设置为 Low Value(数据表中的 BRP Min),以验证是否满足最低释放阈值。