ZHCUBK3 December   2023 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5013-Q1 , DRV5015 , DRV5015-Q1 , DRV5021 , DRV5021-Q1 , DRV5023 , DRV5023-Q1 , DRV5032 , DRV5033 , DRV5033-Q1 , DRV5053 , DRV5053-Q1 , DRV5055 , DRV5055-Q1 , DRV5056 , DRV5056-Q1 , DRV5057 , DRV5057-Q1 , TMAG3001 , TMAG5110 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5111-Q1 , TMAG5115 , TMAG5123 , TMAG5123-Q1 , TMAG5124 , TMAG5124-Q1 , TMAG5131-Q1 , TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5231 , TMAG5253 , TMAG5273 , TMAG6180-Q1 , TMAG6181-Q1 , TMCS1107 , TMCS1108

 

  1.   1
  2.   商标
  3.   摘要
  4. 1简介和功能概述
    1. 1.1 磁场仿真工具简介
  5. 2仿真接口
    1. 2.1 入门
    2. 2.2 创建新设计
    3. 2.3 选择传感器
    4. 2.4 传感器输出类型
  6. 3仿真环境
  7. 4仿真输入
    1. 4.1 磁体输入字段
      1. 4.1.1 磁体规格
      2. 4.1.2 磁体几何形状
      3. 4.1.3 磁体运动
      4. 4.1.4 磁体旋转
      5. 4.1.5 铰链磁体运动
      6. 4.1.6 线性磁体运动
      7. 4.1.7 游戏手柄磁体运动
    2. 4.2 传感器输入字段
      1. 4.2.1 线性传感器格式
      2. 4.2.2 锁存器和开关格式
      3. 4.2.3 传感器位置
    3. 4.3 仿真设置
  8. 5仿真结果
  9. 6参数扫描
  10. 7比较设计
  11. 8总结
  12. 9参考资料
  13.   A 附录
    1.     A.1 传感器放置
    2.     A.2 磁体材料
    3.     A.3 旋转提示

传感器输出类型

本节介绍使用 TIMSS 时可用的常见输出模式。

  • 电压输出开关:开关器件具有两种在达到 BOP 和 BRP 阈值时切换的状态。这两种状态通常作为输出引脚上的电压进行观察。TIMSS 开关中的电压介于 VOH 和 VOL 之间(对于推挽输出)或介于 VCC 和 VOL 之间(对于开漏器件)。
  • 电流输出开关:对于具有电流模式输出的开关,没有用于监测电压的输出引脚。相反,电源电流 Icc 根据输出状态增大或减小。
  • 锁存器:锁存器的工作原理与具有电压输出的开关类似,但主要区别在于 BOP 和 BRP 通常具有相反的值。例如,如果锁存器上的 BOP 为 2mT,则 BRP 被设置为 -2mT。
  • 电压输出线性:模拟输出线性器件随着输入磁场的变化而线性地改变输出电压。这些器件通常指定某个灵敏度范围来定义可接受的输入范围。更宽的输入范围对应于更高的传感器灵敏度增益。输出通常被设置为静态值 VQ,而不提供磁输入。
  • 数字输出线性:许多 3 轴传感器实现了数字输出格式,以提供对特定磁场分量的可选访问。这些器件通常具有内置的均值计算功能,可以启用过采样以降低噪声。过采样的结果是传感器的有效位数 (ENOB) 增加。启用均值计算后,输出代码范围通常会发生变化。例如,只要启用了均值计算功能,TMAG5170-Q1 就会从 12 位结果变为 16 位结果。