ZHCUBI1 November 2023
图 3-5 LMK3H0102 向导“OTP Options”页面利用 OTP Options 页面,可以配置实时寄存器中不存在的其他 OTP 页面。如果在 I2C 模式下使用向导,则默认情况下会跳过该页面,如果手动导航到该页面,则该页面上的选项将显示为灰色。输出时钟、输出使能和 FOD0 上的 SSC 的格式都可以在不同的 OTP 页面中进行修改。“Page 0”设置是根据先前的向导页面指定的。更改第 0 页字段需要导航到前面的页面。
OTP Identification 和 I2C Address 在四个 OTP 页面之间共享。OTP Identification 是一个四位字段,可以设置为 0 和 15 之间的任何整数值。I2C Address 是一个 7 位字段,可以设置为 I2C 标准允许的 0 和 127 之间的任何值。I2C 地址的两个最低有效位由启动时 FMT_ADDR 引脚的状态进行设置。
当处于“I2C + OTP Configuration”模式时,OTP Options 和 Review 页面中的方框图具有一个下拉列表,用于显示指定 OTP 页面的引脚配置。