ZHCUBI1 November 2023
在将 LMK3H0102 设计到系统应用板中时,TI 建议使用专用接头来访问器件的 I2C 线路,以支持通过德州仪器 (TI) 的 USB2ANY 模块进行外部编程(请参阅图 4-17)。USB2ANY 模块对于支持初始时钟配置的系统内编程非常有用。例如,在启用系统软件/固件之前以及快速时钟原型设计、优化和调试。
图 3-17 USB2ANY 模块由于 USB2ANY 模块实现的基于 MSP430 的 USB 转 I2C 接口和固件与 LMK3H0102EVM 上集成的相应接口和固件相同,因此可以使用 TICS Pro 软件轻松地对器件进行系统内编程。
启用用户的系统软件和固件并能够提供 LMK3H0102 的可靠配置后,可以在下一次硬件设计迭代中删除或替换临时 I2C 接头。