ZHCUBI1 November 2023
USB2ANY 具有四个接口连接器:一个 USB 2.0 连接器 (J2) 和三个 I/O 连接器(J3、J4 和 J5)。USB 连接器是标准“A”型 Mini USB 插座。I/O 连接器是标准双排 0.1" 中心引脚接头。
I/O 连接器 J3 和 J5 是 8 引脚类型,J4 是 10 引脚类型。I/O 连接器的配置方式使 I/O 连接器可以接受单独的电缆连接或单个 30 引脚连接。
图 3-18 USB2ANY 板连接标准 USB2ANY 套件 (HPA665-001) 包括一条 10 引脚电缆和一条 30 引脚电缆。10 引脚电缆用于连接 J4。J4 提供相关的 SDA、SCL 和 GND 连接。
J5 和 J6 提供其他不需要的连接,因此超出了本文档的讨论范围。
当 USB2ANY 板位于外壳中时,J4 上方有一个键槽,用于防止电缆连接器上下颠倒插入。键槽位于顶部,10 引脚电缆连接器的引脚 1 位于右上角。
10 引脚电缆长约 6 英寸,每端都有一个键控 10 引脚 IDC 母连接器。图 4-19 展示了电缆与 USB2ANY 板的连接(键必须朝上,远离板)。电缆的另一端必须连接至目标板。图 4-20 展示了引脚 1 的指示器,即电缆上的红色条纹。
图 3-19 到 J4 的 10 引脚电缆连接
图 3-20 10 引脚电缆引脚排列
图 3-21 USB2ANY 板连接器引脚排列图| 引脚名称 | J4 引脚编号 | 电缆引脚编号 | 说明 |
|---|---|---|---|
| P4.1/GPIO0/I2C(SDA) | 1 | 10 | I2C 数据 |
| P4.2/GPIO1/I2C(SCL) | 2 | 9 | I2C 时钟 |
| P4.0/GPIO2/SPI(SCLK) | 3 | 8 | 通用数字 I/O(不需要) |
| P2.4/GPIO3 | 4 | 7 | 通用数字 I/O(不需要) |
| GND | 5 | 6 | 公共接地 |
| +3.3_EXT | 6 | 5 | +3.3V 输出电源(100mA 限制) |
| P4.4/GPIO4/SPI(SIM0) | 7 | 4 | 通用数字 I/O(不需要) |
| P4.5/GPIO5/SPI(SM01) | 8 | 3 | 通用数字 I/O(不需要) |
| P2.0/GPIO6/SPI(CS) | 9 | 2 | 通用数字 I/O(不需要) |
| P1.2/GPIO7 | 10 | 1 | 通用数字 I/O(不需要) |
电路板设计人员也可以选择使用应用板上的 3 引脚 I2C 接头 和 3 根跳线将 USB2ANY J4 的 SDA、SCL 和 GND 信号连接到 I2C 接头,而不是使用 10 引脚接头和提供的电缆。