ZHCUBI1 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
  6. 2硬件
    1. 2.1 评估设置要求
    2. 2.2 配置 EVM
      1. 2.2.1 配置电源
      2. 2.2.2 配置控制引脚
      3. 2.2.3 配置时钟输出
      4. 2.2.4 使用 USB 接口连接
      5. 2.2.5 EVM 快速入门指南
    3. 2.3 运行模式
  7. 3软件
    1. 3.1 将 TICS Pro 与 LMK3H0102EVM 配合使用
      1. 3.1.1 使用 LMK3H0102 向导
        1. 3.1.1.1 频率规划
        2. 3.1.1.2 输出格式
        3. 3.1.1.3 输出使能引脚
        4. 3.1.1.4 OTP 选项
        5. 3.1.1.5 查看
        6. 3.1.1.6 设计报告
      2. 3.1.2 实时调试器
        1. 3.1.2.1 FOD
        2. 3.1.2.2 输出
        3. 3.1.2.3 其他
      3. 3.1.3 编程
        1. 3.1.3.1 寄存器
        2. 3.1.3.2 OTP 配置
      4. 3.1.4 帮助
        1. 3.1.4.1 联系 TI
    2. 3.2 使用 TI 的 USB2ANY 模块对 LMK3H0102 进行系统内编程
      1. 3.2.1 USB2ANY 板连接
      2. 3.2.2 订购 USB2ANY 模块
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1.     商标
  10. 6相关文档

其他

GUID-20230927-SS0I-FDH2-TCGN-HXVF102D2QX8-low.png图 3-11 LMK3H0102“Others”页面

利用 Others 页面,可以修改其他器件字段。ADC 分频器固定为 153 - TI 不建议更改该值。必须适当设置“State Machine Clock Divider”,以使“State Machine Frequency”尽可能接近 45MHz。输出使能引脚的极性以及器件进入禁用状态时的行为均可在此处进行调整。Read Pin States 按钮用于从器件读取 R10 并使用实时引脚状态填充按钮下方的复选框。I2C 配置字段用于配置 I2C 地址 - 必须在修改这些字段之前在 User Controls 页面中执行器件解锁(User Controls → Customer: Controls, Pin setting, and Status → 将 0x5B 写入 UNLOCK_PROTECTED_REG)。

当器件退出低功耗状态时,Disable OTP Autoload 复选框会禁止将 OTP 第 0 页加载到实时器件寄存器中。如果要更改器件的配置,则必须选中此框以防止执行 OTP 自动负载功能,并且只能在选中 Powerdown 复选框时进行设置。Powerdown 复选框用于将器件置于低功耗状态,在该状态下可以修改节 3.1.2.1 和节 3.1.2.2 页面中的设置。如果需要更改“State Machine Clock Divider”,则选中此框,修改分频器,然后清除此框。如果清除 Disable Pin Resampling 复选框,则可以在退出低功耗状态时对器件引脚进行重新采样。这可用于从 I2C 模式转换至 OTP 模式,方法是更改器件引脚的状态,然后按照清除 → 选中 → 清除的顺序切换 Powerdown 复选框。需要对器件进行下电上电才能从 OTP 模式转换回至 I2C 模式。