ZHCUBI1 November 2023 LMK3H0102 , LMK3H0102-Q1
LMK3H0102EVM 可用作合规性测试、性能评估和初始系统原型设计的灵活、多输出时钟源。默认情况下,每个 EVM 上均安装了一个 LMK3H0102V33 器件。板载 SMA 端口用于访问 LMK3H0102 时钟输出,进而通过市面上出售的同轴电缆、适配器和平衡-非平衡变压器(需单独购买)对接至测试设备和其他参考板。这一连接可在 TI 的 LMK3H0102 与第三方 FPGA/ASIC/SoC 参考板之间实现集成系统级测试。在主机 PC 上可以安装一个软件图形用户界面 (GUI) TICS Pro,用于通过板载 USB 转 I2C 接口访问 LMK3H0102 器件寄存器。TICS Pro 可用于导入和导出寄存器数据,以进行自定义器件配置的系统内编程。