ZHCUBI1 November 2023
LMK3H0102 可配置为在上电/复位 (POR) 时以两种模式之一启动。运行模式和相关控制引脚决定使用哪种片上存储器类型和存储器页面设置来初始化有效寄存器,从而配置分数输出分频器 (FOD)、输出和器件控制块以实现全面运行:
I2C 模式(EVM 默认设置):使用表 3-4 中定义的 OTP 第 0 页中存储的设置加载所有寄存器。在该模式下,I2C 接口可用于根据需要配置器件寄存器。
OTP 模式:通过表 3-4 中定义的四个 OTP 页面设置之一加载所有寄存器。全部四个页面均通过 TI 预定义的寄存器设置进行“硬编码”,无法覆盖这些页面。在该模式下,I2C 接口不可用。
LMK3H0102 在 I2C 模式下启动后,I2C 接口会启用,以提供对所有器件寄存器的(可选)访问,从而完全控制 LMK3H0102 设置。为方便起见,板上集成了 USB 转 I2C 接口,可通过来 TICS Pro 控制该接口。