ZHCUBI1 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
  6. 2硬件
    1. 2.1 评估设置要求
    2. 2.2 配置 EVM
      1. 2.2.1 配置电源
      2. 2.2.2 配置控制引脚
      3. 2.2.3 配置时钟输出
      4. 2.2.4 使用 USB 接口连接
      5. 2.2.5 EVM 快速入门指南
    3. 2.3 运行模式
  7. 3软件
    1. 3.1 将 TICS Pro 与 LMK3H0102EVM 配合使用
      1. 3.1.1 使用 LMK3H0102 向导
        1. 3.1.1.1 频率规划
        2. 3.1.1.2 输出格式
        3. 3.1.1.3 输出使能引脚
        4. 3.1.1.4 OTP 选项
        5. 3.1.1.5 查看
        6. 3.1.1.6 设计报告
      2. 3.1.2 实时调试器
        1. 3.1.2.1 FOD
        2. 3.1.2.2 输出
        3. 3.1.2.3 其他
      3. 3.1.3 编程
        1. 3.1.3.1 寄存器
        2. 3.1.3.2 OTP 配置
      4. 3.1.4 帮助
        1. 3.1.4.1 联系 TI
    2. 3.2 使用 TI 的 USB2ANY 模块对 LMK3H0102 进行系统内编程
      1. 3.2.1 USB2ANY 板连接
      2. 3.2.2 订购 USB2ANY 模块
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1.     商标
  10. 6相关文档

配置电源

LMK3H102 具有 1 个 VDD(模拟/数字内核)电源引脚,工作电压范围为 1.8V 至 3.3V (±5%),以及 2 个 VDDO(输出)电源引脚,工作电压范围为 1.8V 至 3.3V (±5%)。EVM 上的 VDD 和 VDDO 电源平面可由单电源或双电源供电。每个平面均可直接由外部电源、板载直流/直流转换器或板载 LDO 供电。尽管 LMK3H0102 已集成 LDO 稳压器以实现出色的电源纹波抑制 (PSRR),但 EVM 的板载稳压器(U3 和 U4)允许用户使用更高的电源电压(例如 5V)为 EVM 供电,并支持通过跳线选择 VDDO 电压。LMK3H0102EVM 可以通过 USB 供电,无需外部电源,因为板载稳压器的 5V 电源可以通过 USB 端口供电。图 3-2 展示了如何通过配置电源端子和跳线将外部电源或板载稳压器独立路由至 VDD 和 VDDO 平面。

电源 SMA 端口 J18 是 EVM 的主电源端子块,用于连接外部电源和 GND 的电源。J14 提供了用于向 LMK3H0102EVM 应用外部电源的替代连接器样式。

GUID-20230413-SS0I-3M00-9SMR-F4VD8H4LVKQ2-low.svg图 2-2 LMK3H0102EVM 电源跳线

表 3-1 总结了用于将电源连接和路由至 LMK3H0102 的 VDD 和 VDDO 电源域的 EVM 电源配置。有关更多详细信息,请参阅节 4.1

表 2-1 电源配置
连接 名称 板载稳压器
LMK3H0102 VDD 引脚 VDD 3.3V(默认值)
LMK3H0102 VDDO 引脚 VDDO_x 3.3V(默认值)
J13 DC_SRC
  • 连接引脚 1 和 2(默认):选择 USB 提供的 5V 电压作为板载稳压器的源
  • 连接引脚 3 和 4:选择 EXT_DC 作为板载稳压器的源
J14 EXT_DC
  • 开路(默认)
  • 引脚 1:连接到 5V 电源
  • 引脚 2:连接到 GND 电源
J15 DCDC_FB
  • 连接引脚 1 和 2:将直流/直流输出设置为 3.3V
  • 连接引脚 3 和 4:将直流/直流输出设置为 2.5V
  • 连接引脚 5 和 6(默认):将直流/直流输出设置为 1.8V
J16 VDD_SEL
  • 连接引脚 1 和 2(默认):将 VDD 设置为直流/直流输出
  • 连接引脚 3 和 4:将 VDD 设置为 LDO 输出
  • 连接引脚 5 和 6:将 VDD 设置为 J18 电压
J17 LDO_FB
  • 连接引脚 1 和 2:将 LDO 输出设置为 3.3V
  • 连接引脚 3 和 4:将 LDO 输出设置为 2.5V
  • 连接引脚 5 和 6:将 LDO 输出设置为 1.8V
J18 EXT_VDD 与 J16 和 J23 的引脚 5 的替代 SMA 连接
J23 VDDO_SEL
  • 连接引脚 1 和 2(默认):将 VDDO 设置为直流/直流输出
  • 连接引脚 3 和 4:将 VDDO 设置为 LDO 输出
  • 连接引脚 5 和 6:将 VDDO 设置为 J18 电压