ZHCUBI1 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
  6. 2硬件
    1. 2.1 评估设置要求
    2. 2.2 配置 EVM
      1. 2.2.1 配置电源
      2. 2.2.2 配置控制引脚
      3. 2.2.3 配置时钟输出
      4. 2.2.4 使用 USB 接口连接
      5. 2.2.5 EVM 快速入门指南
    3. 2.3 运行模式
  7. 3软件
    1. 3.1 将 TICS Pro 与 LMK3H0102EVM 配合使用
      1. 3.1.1 使用 LMK3H0102 向导
        1. 3.1.1.1 频率规划
        2. 3.1.1.2 输出格式
        3. 3.1.1.3 输出使能引脚
        4. 3.1.1.4 OTP 选项
        5. 3.1.1.5 查看
        6. 3.1.1.6 设计报告
      2. 3.1.2 实时调试器
        1. 3.1.2.1 FOD
        2. 3.1.2.2 输出
        3. 3.1.2.3 其他
      3. 3.1.3 编程
        1. 3.1.3.1 寄存器
        2. 3.1.3.2 OTP 配置
      4. 3.1.4 帮助
        1. 3.1.4.1 联系 TI
    2. 3.2 使用 TI 的 USB2ANY 模块对 LMK3H0102 进行系统内编程
      1. 3.2.1 USB2ANY 板连接
      2. 3.2.2 订购 USB2ANY 模块
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1.     商标
  10. 6相关文档

说明

LMK3H0102EVM 评估模块提供了完整的时钟平台,可评估德州仪器 (TI) LMK3H0102 集成了基于 BAW 的振荡器的时钟发生器的时钟性能、引脚配置、软件配置和功能。LMK3H0102 是一款双输出时钟发生器,具有内部 BAW 谐振器和分数输出分频器,无需外部基准时钟。EVM 包含用于所有时钟输出的 SMA 连接器,可连接 50Ω 测试设备。通过板载 USB 微控制器 (MCU) 接口,可在 PC 上使用 TI 的 TICS Pro 软件图形用户界面 (GUI) 来配置该 EVM。TICS Pro 可用于对 LMK3H0102 寄存器进行编程。