ZHCUBI1 November 2023
图 3-3 LMK3H0102 向导“Output Formats”页面利用 Output Formats 页面,可以配置器件输出的格式。对于所选的每种输出类型,GUI 中的图像会发生变化以提供视觉帮助。对于差分输出,这些是显示所需端接的图。对于单端输出,这些是显示输出的 P 和 N 引脚的行为的图。
如果选择了 LP-HCSL 输出,则 Amplitude 字段设置典型的 LP-HCSL 振幅。如果选择了 LVDS 输出,则该字段将隐藏,因为设置不适用于 LVDS。对于 LVCMOS 输出,相位是可选的,并且字段会更改为 Phase 字段。OUTx_P 和 OUTx_N 引脚可以单独启用,可以同相或反相。
对于所有差分输出,可以使用 Slew Rate 字段配置输出压摆率。对于单端输出,相位和 LVCMOS 电压可选,Slew Rate 字段会更改为 LVCMOS Voltage 字段。LVCMOS Voltage 不受寄存器支持,而是用于通过在方框图中显示引脚电压来提供可视化信息。
可以在该页面中单独启用或禁用每个输出。禁用的输出可在内部被拉至 GND 或被置于三态。默认情况下,任何禁用的输出都被拉至 GND。