ZHCUBI1 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
  6. 2硬件
    1. 2.1 评估设置要求
    2. 2.2 配置 EVM
      1. 2.2.1 配置电源
      2. 2.2.2 配置控制引脚
      3. 2.2.3 配置时钟输出
      4. 2.2.4 使用 USB 接口连接
      5. 2.2.5 EVM 快速入门指南
    3. 2.3 运行模式
  7. 3软件
    1. 3.1 将 TICS Pro 与 LMK3H0102EVM 配合使用
      1. 3.1.1 使用 LMK3H0102 向导
        1. 3.1.1.1 频率规划
        2. 3.1.1.2 输出格式
        3. 3.1.1.3 输出使能引脚
        4. 3.1.1.4 OTP 选项
        5. 3.1.1.5 查看
        6. 3.1.1.6 设计报告
      2. 3.1.2 实时调试器
        1. 3.1.2.1 FOD
        2. 3.1.2.2 输出
        3. 3.1.2.3 其他
      3. 3.1.3 编程
        1. 3.1.3.1 寄存器
        2. 3.1.3.2 OTP 配置
      4. 3.1.4 帮助
        1. 3.1.4.1 联系 TI
    2. 3.2 使用 TI 的 USB2ANY 模块对 LMK3H0102 进行系统内编程
      1. 3.2.1 USB2ANY 板连接
      2. 3.2.2 订购 USB2ANY 模块
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1.     商标
  10. 6相关文档

寄存器

GUID-20230927-SS0I-VR3C-FVCB-V9WRSXS496NW-low.png图 3-13 LMK3H0102“Registers”页面

利用 Registers 页面,可以对器件寄存器进行批量读取和写入。Make Register Sequence 按钮用于生成一个寄存器序列,以将所有必需的寄存器写入器件。这包括在修改寄存器之前将 PDN 位设置为“1”,然后将该位设置为“0”。Include Register Names 复选框用于在寄存器数据之前插入寄存器名称,并用制表符分隔。可以使用 Make Fields Sequence 按钮逐字段写入寄存器。可以使用 Import Sequence 和 Export Sequence 按钮将序列导入 GUI 和从 GUI 中导出。可以使用 Write to Device 按钮将上述按钮下方的 progSequence 字段的内容写入器件。

可以使用 progSequence 和 Write to Device 按钮将自定义数据写入器件。对自定义数据的要求如下:

  • 空行将被忽略。
  • 注释必须以“#”字符开头。
  • 寄存器可以仅是数据,也可以是寄存器名称和数据。如果是寄存器名称和数据,则必须用制表符或单个空格分隔这两者。
  • 可以指定字段名称和数据。如果指定,则必须使用制表符或单个空格分隔这两者。