ZHCUBI1 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
  6. 2硬件
    1. 2.1 评估设置要求
    2. 2.2 配置 EVM
      1. 2.2.1 配置电源
      2. 2.2.2 配置控制引脚
      3. 2.2.3 配置时钟输出
      4. 2.2.4 使用 USB 接口连接
      5. 2.2.5 EVM 快速入门指南
    3. 2.3 运行模式
  7. 3软件
    1. 3.1 将 TICS Pro 与 LMK3H0102EVM 配合使用
      1. 3.1.1 使用 LMK3H0102 向导
        1. 3.1.1.1 频率规划
        2. 3.1.1.2 输出格式
        3. 3.1.1.3 输出使能引脚
        4. 3.1.1.4 OTP 选项
        5. 3.1.1.5 查看
        6. 3.1.1.6 设计报告
      2. 3.1.2 实时调试器
        1. 3.1.2.1 FOD
        2. 3.1.2.2 输出
        3. 3.1.2.3 其他
      3. 3.1.3 编程
        1. 3.1.3.1 寄存器
        2. 3.1.3.2 OTP 配置
      4. 3.1.4 帮助
        1. 3.1.4.1 联系 TI
    2. 3.2 使用 TI 的 USB2ANY 模块对 LMK3H0102 进行系统内编程
      1. 3.2.1 USB2ANY 板连接
      2. 3.2.2 订购 USB2ANY 模块
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1.     商标
  10. 6相关文档

EVM 快速入门指南

利用以下指南,用户可以快速配置 LMK3H0102EVM 以评估预编程的 I2C 或 OTP 配置。

  1. 如果要使用软件通过 I2C 对器件寄存器进行编程,请安装 TICS Pro 软件

  2. 确认已按照图 3-2/表 3-1 设置 EVM 默认电源配置,以便使用板载直流/直流转换器 (VDD = VDDO = 3.3V) 为 LMK3H0102 供电。

  3. 根据表 3-2(对于 OTP 模式)或表 3-3(对于 I2C 模式),设置控制引脚跳线以选择所需的启动模式以及其他引脚配置设置。默认配置适用于 I2C 模式。

    1. 对于 OTP 模式,表 3-4 展示了 LMK3H0102V33 预编程器件配置的不同 OTP 页面的默认设置。

  4. 将 micro-B USB 电缆连接到 EVM 的 micro-B USB 端口,并将 USB-A 端连接到 PC。

  5. 观察 OUT[1:0] SMA 端口上的任何有效时钟。

    1. OUT0 是交流耦合,OUT1 是直流耦合。

    2. REF_CTRL 通过一个串联的 33Ω 端接电阻器直流耦合至 SMA。

    3. 使用 50Ω 同轴电缆将测试设备连接到输出 SMA 端口。如果对差分输出进行单端测量,请用 50Ω 负载端接未使用的 SMA 端口。

    4. 为了更大限度地减小输出时钟开关噪声对抖动敏感测量的影响,请使用 50Ω SMA 负载端接任何未使用的活动输出时钟对;否则,通过寄存器编程将未使用的输出时钟断电。

表 2-4 LMK3H0102 启动设置
参数OTP 第 0 页OTP 第 1 页OTP 第 2 页OTP 第 3 页
OUT0 频率100MHz100MHz100MHz100MHz
OUT0 输出格式100Ω LP-HCSL100Ω LP-HCSL100Ω LP-HCSL100Ω LP-HCSL
启用 OUT0启用启用启用启用
OUT0 压摆率2.3 至 3.4V/ns2.3 至 3.4V/ns2.3 至 3.4V/ns2.3 至 3.4V/ns
OUT0 振幅755mV(典型值)755mV(典型值)755mV(典型值)755mV(典型值)
OUT0 禁用行为GNDGNDGNDGND
OUT1 频率100MHz100MHz100MHz100MHz
OUT1 输出格式100Ω LP-HCSL100Ω LP-HCSL100Ω LP-HCSL100MHz LP-HCSL
启用 OUT1启用启用启用启用
OUT1 压摆率2.3 至 3.4V/ns2.3 至 3.4V/ns2.3 至 3.4V/ns2.3 至 3.4V/ns
OUT1 振幅755mV(典型值)755mV(典型值)755mV(典型值)755mV(典型值)
OUT1 禁用行为GNDGNDGNDGND
REF_CTRL 行为CLK_READYCLK_READYCLK_READYCLK_READY
FOD0 频率200MHz200MHz200MHz200MHz
FOD1 频率200MHz200MHz200MHz200MHz
启用 SSC禁用禁用禁用禁用
SSC 调制类型向下展频向下展频向下展频向下展频
SSC 调制深度0%–0.1%–0.3%–0.5%