ZHCUBI1 November 2023 LMK3H0102 , LMK3H0102-Q1
图 3-9 LMK3H0102“FODs”页面利用 FODs 页面,可以对器件的 FOD 进行操作。在修改 FOD 设置之前,请点击 Get BAW Frequency 按钮从器件读取 BAW 频率。这会使用所连接器件的近似 BAW 频率填充该字段,并在内部保留该值以用于频率计算。如果没有连接器件,则 2467MHz 的标称频率将用于所有 GUI 频率计算,包括向导。由于 BAW 频率因器件而异,因此必须在继续使用 GUI 之前读取该频率。如果在配置文件启动时读取器件寄存器,或者按下工具栏中的 Read All Regs 按钮,则会从器件读取 BAW 频率并在 GUI 中更新。
在修改该页面中的任何设置之前,请点击 Powerdown 复选框,更改设置,然后再次点击 Powerdown 复选框。两个 FOD 均由整数和分数分频器组成。分数分频器的输出由 BAW 的频率除以 FOD 的总分频值得出。仅 FOD0 在输出上具有 SSC 选项,这意味着任何需要 SSC 的输出都必须来自 FOD0。向下展频 SSC 设置是在之前配置的,可以选择这些设置。如果需要不同的深度或中心展频,则 GUI 会根据所需的深度和调制类型自动计算 SSC_STEPS 和 SSC_STEP_SIZE 字段。