ZHCUBI1 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
  6. 2硬件
    1. 2.1 评估设置要求
    2. 2.2 配置 EVM
      1. 2.2.1 配置电源
      2. 2.2.2 配置控制引脚
      3. 2.2.3 配置时钟输出
      4. 2.2.4 使用 USB 接口连接
      5. 2.2.5 EVM 快速入门指南
    3. 2.3 运行模式
  7. 3软件
    1. 3.1 将 TICS Pro 与 LMK3H0102EVM 配合使用
      1. 3.1.1 使用 LMK3H0102 向导
        1. 3.1.1.1 频率规划
        2. 3.1.1.2 输出格式
        3. 3.1.1.3 输出使能引脚
        4. 3.1.1.4 OTP 选项
        5. 3.1.1.5 查看
        6. 3.1.1.6 设计报告
      2. 3.1.2 实时调试器
        1. 3.1.2.1 FOD
        2. 3.1.2.2 输出
        3. 3.1.2.3 其他
      3. 3.1.3 编程
        1. 3.1.3.1 寄存器
        2. 3.1.3.2 OTP 配置
      4. 3.1.4 帮助
        1. 3.1.4.1 联系 TI
    2. 3.2 使用 TI 的 USB2ANY 模块对 LMK3H0102 进行系统内编程
      1. 3.2.1 USB2ANY 板连接
      2. 3.2.2 订购 USB2ANY 模块
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1.     商标
  10. 6相关文档

配置 EVM

LMK3H0102 是一款高度可配置的时钟发生器,具有独立的电源和输出时钟域。为了支持广泛的评估用例,该 EVM 的设计具有最大的灵活性,并且其功能和外围电路比在典型客户系统应用中实现频率计划所需的功能和外围电路更多。

本节介绍该 EVM 上的跳线和连接器,以及如何正确连接、设置和使用 LMK3H0102EVM。操作 LMK3H0102EVM 时,图 3-1 展示了 SMA 端口与电源和时钟输出的连接。顶部丝印层中标记了这些 SMA 端口。

注: 跳线的针脚 1 并不总是位于左上角。例如,J15 和 J17 的引脚 1 位于右下角。同样,J13 的引脚 1 位于左下角,引脚 2 位于左上角。
GUID-20230413-SS0I-X9P5-PC1R-TJXJZJQDHKBG-low.svg图 2-1 LMK3H0102 连接