ZHCUB95 august 2023
此 LaunchPad 使用各种其他 TI 组件来实现各种功能。下面显示了这些组件的汇总清单及其 TI 产品页面链接。
DP83826E 具有 MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps PHY
ISO7731 EMC 性能优异的三通道、2/1、增强型数字隔离器
ISO7741 EMC 性能优异的四通道、3/1、增强型数字隔离器
LMK1C1104 4 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器
LMK6C 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVCMOS 振荡器
REF6230 具有集成缓冲器和使能引脚的 3V、3ppm/°C 高精度电压基准
SN74LV4053A 三路 2 通道模拟多路复用器/多路解复用器 IC
SN74LVC2G06DBVR 具有漏极开路输出的 2 通道、1.65V 至 5.5V 逆变器
SN74LVC2G07 具有漏极开路输出的双路缓冲器/驱动器
SN74LVC8T245 具有可配置电压电平转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器
TLV703 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器
TLV759P 具有使能功能的 1A、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器
TPS3703 具有复位延时时间的高精度窗口监控器
TPS61241 5V、500mA、4MHz 升压直流/直流转换器
TPS7A74 具有可编程软启动功能的 1.5A 低压降 (LDO) 线性稳压器
TS5A23157 5V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关