ZHCUB95 august 2023
LAUNCHXL-F28P65X 提供了一种简单而又经济的方法来使用 F28P65x 系列微控制器开发各种应用。BoosterPack 是 LaunchPad 生态系统的可插拔附加板,符合德州仪器 (TI) 制定的引脚排列标准。TI 和第三方 BoosterPack 生态系统极大地扩展了外设和潜在应用,让您可使用 F28P65x LaunchPad 进行探索。
表 1-2 中列出了一些与 F28P65x LaunchPad 兼容的 BoosterPack 示例。请注意,该列表并未详尽列出受硬件支持的 BoosterPack。
| BoosterPack/电路板 | 应用和使用 |
|---|---|
| BOOSTXL-3PHGANINV | 采用 48V/10A 三相 GaN 逆变器,具备基于分流器的精密直列式相电流检测功能,从而能够对精密驱动器(例如,伺服驱动器)进行精准控制。 |
| BOOSTXL-DRV8323RS BOOSTXL-DRV8323RH | DRV8323RS/H 具有降压、分流放大器的三相 15A 智能栅极驱动器(SPI 或硬件接口)评估模块。 |
| TMDSFSIADAPEVM | FSI 适配器板可帮助用户了解 C2000 FSI 通信外设的功能。可评估分散式和点对点实时控制系统用例中的外设,例如工业驱动器、伺服驱动器、感应网络和太阳能系统以及工业电源中的外设。 |
| DRV8353RS-EVM | 基于 DRV8353RS 栅极驱动器和 CSD19532Q5B NexFET™ MOSFET 的 15A 三相无刷直流驱动级。 |
| DRV8316REVM | DRV8316REVM 提供三个半 H 桥集成式 MOSFET 驱动器,用于驱动具有 8A 峰值电流驱动的三相无刷直流 (BLDC) 电机,适用于 12V/24V 直流电源轨或电池供电应用。 |
| BOOSTXL-BUCKCONV | 数字电源降压转换器 BoosterPack,用于学习涉及 C2000 微控制器的数字电源控制基础知识。降压转换器功率级支持动态负载,可以将外部 9V 直流电源转换为可配置的直流输出电压。 |
| BOOSTXL-POSMGR | 位置管理器 BoosterPack 是一个用于评估绝对编码器和模拟传感器(如旋转变压器和 SinCos 传感器)接口的灵活低电压平台。 |
| BOOSTXL-SHARP128 | Sharp® 128x128 内存 LCD 和 microSD 卡 BoosterPack(使用 SPI 进行控制)。使用 LCD 屏幕来显示传感器读数、时间、图形或其他信息。 |
用户也可以自行设计用于 F28P65x LaunchPad 的 BoosterPack。请参阅 LAUNCHXL-F28P65X 引脚排列图或 LAUNCHXL-F28P65X 原理图,确保满足相关的兼容性要求。