ZHCUB95 august 2023
LAUNCHXL-F28P65X 是一款适用于德州仪器 (TI) C2000™ 实时微控制器系列 F28P65x 器件的低成本开发板。LAUNCHXL-F28P65X 围绕 TMS320F28P650DK9 实时 MCU 而设计,具有控制、模拟和通信外设以及集成式非易失性存储器是其一大特色。该 LaunchPad 还具有两个独立的 BoosterPack XL 扩展连接器(80 引脚)、专用的 12 位/16 位差分 ADC 接头、支持标准 CAN (DCAN) 和 CAN-FD (MCAN) 的板载控制器局域网 (CAN) 收发器、两个 5V 编码器接口 (eQEP) 连接器、FSI 连接器、EtherCAT 连接器、电源域隔离,以及一个板载 XDS110 调试探针。
图 1-1 重点介绍了 F28P65x LaunchPad 的主要特性。