ZHCUB95 august   2023

 

  1.   1
  2.   C2000 F28P65x 系列 LaunchPad 开发套件
  3.   商标
  4. 1电路板概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 特性
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 外部电源或配件要求
    4. 1.4 使用 F28P65x LaunchPad
    5. 1.5 BoosterPack
    6. 1.6 硬件版本
      1. 1.6.1 修订版 A
  5. 2软件开发
    1. 2.1 软件工具和软件包
    2. 2.2 F28P65x LaunchPad 演示程序
    3. 2.3 在 F28P65x LaunchPad 上编写和运行其他软件
  6. 3硬件说明
    1. 3.1 功能描述和连接
      1. 3.1.1  微控制器
      2. 3.1.2  电源域
      3. 3.1.3  LED
      4. 3.1.4  编码器连接器
      5. 3.1.5  FSI
      6. 3.1.6  CAN
      7. 3.1.7  EtherCAT
      8. 3.1.8  CLB
      9. 3.1.9  引导模式
      10. 3.1.10 BoosterPack 站点
      11. 3.1.11 模拟电压基准
      12. 3.1.12 差分 ADC 接头
      13. 3.1.13 其他接头和跳线
        1. 3.1.13.1 XDS 隔离模块
        2. 3.1.13.2 BoosterPack 站点 2 电源隔离
        3. 3.1.13.3 备用电源
    2. 3.2 调试接口
      1. 3.2.1 XDS110 调试探针
      2. 3.2.2 XDS110 输出
      3. 3.2.3 虚拟 COM 端口
    3. 3.3 备选布线
      1. 3.3.1 概述
      2. 3.3.2 UART 布线
      3. 3.3.3 EQEP 布线
      4. 3.3.4 CAN 布线
      5. 3.3.5 FSI 布线
      6. 3.3.6 PWM DAC
  7. 4电路板设计
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
    4. 4.4 LAUNCHXL-F28P65X 电路板尺寸
  8. 5常见问题解答
  9. 6参考文献
    1. 6.1 参考文档
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 组件

规格

表 1-1 总结了 F28P65x LaunchPad 规格。

表 1-1 LAUNCHXL-F28P65X 规格
参数 值
电路板电源电压

以下其中一种来源的 5 VDC:

  • USB 连接器 (USB1) - 连接到 PC 或其他兼容电源的 USB Type-C™ 电缆。
  • BoosterPack 1
  • BoosterPack 2
  • 辅助电源连接器

以下其中一种来源的 3.3 VDC:

  • BoosterPack 1

  • BoosterPack 2

  • 辅助电源连接器

尺寸

6.75 x 2.3 x 0.925 英寸 (17.14cm x 5.84cm x 2.35cm)(长 x 宽 x 高)

分接功率输出
  • 连接到 BoosterPack 的 3.3VDC,受 TPS7A7401 LDO 的输出限制。此 3.3V 层由多个板载组件共享。TPS7A7401 的总输出功率限制为 1.5A。
假定的工作条件 此套件假定在标准室内条件下运行。EVM 可以运行在湿度为适度至低的接近标准环境温度和压力 (SATP) 下。
GUID-F7979973-A97A-48C0-9DAB-D1D7E7C1459C-low.png