ZHCUB95 august 2023
F28P65x LaunchPad 具有多个电源域,可以通过可拆卸分流器相互连接或隔离。不同的 3.3V 和 5V 电源域在图 3-2 中有进一步说明。
表 3-1 描述了 LaunchPad 电路板上不同可拆卸分流器的用法。
| 分流器标识符 | 用法描述 |
|---|---|
| JP1,+5V0 | 将来自 USB-C 连接器 (+5V0_USB) 的 +5V 电源连接到电路板 MCU 侧的 +5V 电源 (+5V0_MCU)。桥接两个电路板侧之间的电源和接地隔离。 |
| JP1,GND | 将电路板隔离 USB-C 连接器侧的电路板接地 (USB_GND) 连接到电路板接地的其余部分 (GND)。桥接两个电路板侧之间的电源和接地隔离。 |
| J16 | 启用板载 MCU 侧 5V 至 3.3V LDO 稳压器,将 +5V 电源轨转换为 +3.3V 电源轨。 |
| J17 | 启用板载 3.3V 至 5V 升压稳压器,将 +3.3V 电源轨转换为 +5V 电源轨。 |
F28P65x LaunchPad 可提供灵活的电源域方案,允许用户以各种不同的配置为电路板供电。表 3-2 显示了不同的电源配置以及为整个电路板供电而需要安装的所需分流器。
| 电源 | 连接的分流器 | 电源说明 |
|---|---|---|
| USB-C 连接器 | JP1、J16 |
+5V0_USB:由 USB-C 连接器供电 +5V0_MCU:+5V0_USB 会传递给 JP1,并且与 +5V0_MCU 是同一个电源 +3V3_MCU:由 MCU 侧 5V 至 3.3V LDO 稳压器生成 |
| 外部 +3.3V(连接到 BoosterPack 接头) | J17 |
+5V0_USB:如果正在调试器件,+5V0_USB 通过 USB-C 连接器供电,并且与 MCU 侧 +5V0 电源轨隔离。否则,如果不进行调试,则不需要 +5V0_USB。 +5V0_MCU:由 3.3V 至 5V 升压稳压器生成 +3V3_MCU:由外部 +3.3V 电源供电 |
| 外部 +5.0V(连接到 BoosterPack 接头) | J16 |
+5V0_USB:如果正在调试器件,+5V0_USB 通过 USB-C 连接器供电,并且与 MCU 侧 +5V0 电源轨隔离。否则,如果不进行调试,则不需要 +5V0_USB。 +5V0_MCU:由外部 +5.0V 电源供电 +3V3_MCU:由 MCU 侧 5V 至 3.3V LDO 稳压器生成 |