ZHCUB95 august 2023
F28P65x LaunchPad 电路板上具有 LED 电源指示灯(红色)。表 3-3 显示了每个 LED 的说明。
| LED 编号 | 指示说明 |
|---|---|
| LED1 | 从 USB Type-C™ 连接器获得 +5V 电源 |
| LED7 | PCB XDS110 侧的 +3.3V 电源 |
| LED3 | PCB F28P65x 侧的 +5V 电源 |
| LED6 | PCB F28P65x 侧的 +3.3V 电源 |
该电路板上提供了两个用户 LED:LED4(红色)和 LED5(绿色),请参阅表 3-4。这两个用户 LED 分别连接至 F28P650DK9 的 GPIO12 和 GPIO13。这些信号连接到 SN74LVC2G07DBVR LED 驱动器 IC,并采用低电平有效配置;也就是说,将 GPIO 驱动至低电平时,LED 会亮起;驱动至高电平时,LED 会熄灭。这些 LED 专供软件程序使用。
| LED 编号 | 说明 |
|---|---|
| LED4 | 由 GPIO12 控制的低电平有效用户可配置 LED |
| LED5 | 由 GPIO13 控制的低电平有效用户可配置 LED |
XDS110 调试探针上连接了两个蓝色 LED:LED8 和 LED9,请参阅表 3-5。这些 LED 指示调试器活动,并且无法通过任何应用软件进行控制。
| LED 编号 | 指示说明 |
|---|---|
| LED8 | 指示 XDS110 器件主动连接到调试器目标会话(例如,CCS IDE 调试会话) |
| LED9 | 表示 XDS110 器件已通电并正常工作 |
为了正确遵循 EtherCAT 协议,F28P65x LaunchPad 配备了多个 LED,用于指示 EtherCAT 通信的活动。除了 PHY 链路状态和链路活动 LED 外,表 3-6 还列出了电路板上包含的 LED。
| LED 编号 | 指示说明 |
|---|---|
| D11 | 由 GPIO33 控制,EtherCAT 运行 LED(绿色) |
| D12 | 由 GPIO61 控制,EtherCAT 错误 LED(红色) |