ZHCUB95 august 2023
LaunchPad 上的 J10 具有两对差分路由的 ADC 信号,可评估 F28P65x 的 12 位差分和 16 位差分 ADC 采样模式。ADCINB8 和 ADCINB9 形成一对差分 ADC 信号,ADCINC8 和 ADCINC9 形成另一对。与板上的单端 ADC 输入信号一样,差分 ADC 信号具有元件焊盘,允许添加串联电阻器和并联电容器来构成 RC 滤波器。此外,这些 ADC 信号还带有一个焊盘,用于在差分信号之间连接一个电容器。注意:F28P65x LaunchPad 上差分路由的 ADC 信号不会被缓冲。