ZHCUAO7B December 2022 – July 2025
TIDA-010247 的关键性能在 TI 实验室进行了测试,本节说明了使用的终端设备以及测试过程和结果。
表 3-1 介绍了 TIDA-010247 电路板的连接。
| 连接器和引脚分配 | 功能或原理图网 | 注释 |
|---|---|---|
| BAT+ | BAT+ | 电池组正极 |
| BAT– | BAT– | 电池组负极;这为电子元件和电芯高电流路径提供了基准 |
| PACK+ | PACK+ | 充电器正极或负载正极 |
| PACK- | PACK– | 充电器负极或负载负极 |
| P1-1 | RS-485-A | RS-485 总线 I/O 端口,A |
| P1-2 | RS-485-B | RS-485 总线 I/O 端口,B |
| P2-1 | CAN1-H | 高电平 CAN1 总线 |
| P2-2 | CAN1-L | 低电平 CAN1 总线 |
| P3-1 | CAN0-H | 高电平 CAN0 总线 |
| P3-2 | CAN0-L | 低电平 CAN0 总线 |
J1 |
Cn | (n = 0 至 16)电芯监测、平衡和电子设备电源连接。顶部 16 个串联电芯 |
| J2 | Cn | (n = 0 至 16)电芯监测、平衡和电子设备电源连接。底部 16 节串联电芯 |
| J3-1 | SCL MCU | 来自 MCU 的 I2C 通信 SCL |
| J3-2 | SDA MCU | 来自 MCU 的 I2C 通信 SDA |
J4-1 |
Fan_Control | 风扇控制 PWM 信号 |
| J4-3 | WakeOut | 用于寻址的 CAN 唤醒输出信号 |
| J4-5 | WakeIn | 用于寻址的 CAN 唤醒输入信号 |
| J5-1 | 24V_EXT | 24V 外部电源输入端口 |
| J12 | 调试 | MSPM0 编程连接器 |