ZHCUAO7B December 2022 – July 2025
该设计集成了全套电池电芯保护功能,包括:电芯过压、电芯欠压、两级过流放电、过流充电、放电短路、过热和欠温保护。此外,该设计还可监测多种系统级故障,包括:电芯开路、主机看门狗、充电和放电 MOSFET 故障、MOSFET 过热等。在 TI 实验室针对其中一些保护进行了测试。
图 3-11 电芯过压保护
图 3-13 放电过流保护
图 3-15 短路放电保护
图 3-12 电芯欠压保护
图 3-14 过流充电保护
图 3-16 3.3V 短路和 HWD 保护当 3.3V 短路时,MCU 断电,并且两个 BQ76972 器件会在延迟一段时间后检测到主机看门狗 (HWD) 保护。由于 TIDA-010247 将 MCU 配置为进入低功耗模式(不与 BQ76972 通信以节省功率)后每 5s 唤醒一次,因此在 10s HWD 延迟配置下,会有 5s 至 10s 的延迟。
图 3-17 120V On-PACK 端口 – 底部 AFE 最大电压
图 3-18 120V On-PACK 端口 – 顶部 AFE 最大电压120V On-PACK 端口测试在 CHG 和 DSG MOSFET 均关断的情况下执行。