ZHCUAO7B December 2022 – July 2025
图 3-20 展示了热敏电阻多路复用器控制信号 A 和 B 自动按顺序 00-10-01-11 重复。此设计需要 320ms 来测量所有 17 个热敏电阻的温度。
图 3-20 热敏电阻多路复用器控制信号按照如何使用低成本 TMP6x 线性热敏电阻在整个温度范围内实现 ±1°C 精度或更高精度 应用手册中概述的步骤,可以通过 TMP6x 线性热敏电阻以低成本轻松实现高精度和精密温度测量。
图 3-21 展示了 20°C 至 125°C 范围内的温度测量精度。测试方法是将热敏电阻浸泡在油浴中并使 BMU 达到室温。当温度高于 –20°C 时,温度测量误差低于 1°C;当温度低于 –20°C 时,温度测量误差低于 2.5°C。