ZHCUAO7B December 2022 – July 2025
此参考设计是一款采用堆叠式 BQ769x2 电池监测器系列的高侧 N 沟道 MOSFET 控制(多达 32 节串联)电池管理单元 (BMU)。此设计还集成了一个 CAN 接口,用于堆叠高压(高达 1500V)储能站应用的 BMU。高侧 N 沟道 MOSFET 架构和优化的驱动电路可提供轻松的开关控制。此参考设计可实现低待机和运输模式功耗,并减小两组之间的电流差。此参考设计适用于 48V 至 1500V 储能系统。