ZHCUAO7B December   2022  – July 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 针对不同的用例配置此设计
      2. 2.2.2 辅助电源策略
      3. 2.2.3 高侧 N 沟道 MOSFET
      4. 2.2.4 堆叠式 AFE 通信
      5. 2.2.5 热敏电阻多路复用器
      6. 2.2.6 CAN 堆叠
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1  BQ76972
      2. 2.3.2  MSPM0G3519
      3. 2.3.3  UCC334xx
      4. 2.3.4  LM5168
      5. 2.3.5  ISO1640
      6. 2.3.6  ISO1042
      7. 2.3.7  ISO1410
      8. 2.3.8  TPS7A24
      9. 2.3.9  TMP61
      10. 2.3.10 TPD2E007
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 MSPM0 软件入门
        1. 3.2.1.1 下载并安装电路板测试所需的软件
        2. 3.2.1.2 将工程导入 CCS
        3. 3.2.1.3 编译工程
        4. 3.2.1.4 下载映像并运行
      2. 3.2.2 软件函数列表
        1. 3.2.2.1 Driverlib 函数列表
          1.        CAN_ID_Init_on_Startup
          2.        CAN_Write
          3.        CANprocessCANRxMsg
          4.        I2C_WriteReg
          5.        I2C_ReadReg
          6.        RS485_Send
          7.        RS485_Receive
        2. 3.2.2.2 应用函数列表
          1.        Temp_Mux_Polling
          2.        BatteryDataUpdate_32s
          3.        BQ769x2_OTP_Programming
          4.        Check_Signal_Pattern
          5.        BMU_FET_Test
      3. 3.2.3 软件工作流程
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 电芯电压精度
      2. 3.4.2 电池包电流精度
      3. 3.4.3 辅助电源和系统电流消耗
      4. 3.4.4 保护
      5. 3.4.5 工作模式转换
      6. 3.4.6 热敏电阻多路复用器
      7. 3.4.7 ESD 性能
      8. 3.4.8 浪涌抗扰度
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

针对不同的用例配置此设计

本产品专为 ESS 的各种场景而设计。该设计可配置为具有 FET 控制功能的 BMU(对于低电压 ESS)或具有 CAN 堆叠功能的可堆叠 BMU(对于高电压 ESS)。图 2-2 展示了低电压 ESS 的配置示例。

TIDA-010247 低压 ESS 配置图 2-2 低压 ESS 配置

此配置移除了电源轨 2 并使用电池电压作为辅助电源输入。热敏电阻多路复用器电路被移除,因为低压 ESS 通常不需要测量每个电芯的温度,而需要一些多功能引脚来进行 FET 控制或警报输出。热敏电阻的数量可根据具体情况改变。由于单个封装应用中不需要 CAN 堆叠,因此移除了 ISO6731。堆叠两个 BQ76972 器件可支持多达 32 个电池包,通过移除一个 BQ76972,该设计还可用于 16 个电池包。图 2-3 展示了高电压 ESS 的配置示例。

TIDA-010247 高电压 ESS 配置图 2-3 高电压 ESS 配置

对于高压 ESS,每个 BMU 都由外部辅助电源供电,而保护 FET 由电池控制单元 (BCU) 控制。该配置展示了一个适用于高压 ESS 的典型 32 芯串联可堆叠 BMU。该设计可以与 CAN 接口堆叠,还可以为风冷式 ESS 应用提供风扇控制信号。