ZHCUAO7B December 2022 – July 2025
在第三方认证实验室中根据 IEC 61000-4-2 标准对该设计的 ESD 性能进行了测试,并连接了真实的 32 节串联电池包。表 3-5 列出了 ESD 接触放电测试的测试结果。
| 测试的端子 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 | PACK+ | PACK– | CAN0H |
CAN0L |
CAN1H | CAN1L | RS-485A | RS-485B | WakeIn | WakeOut | 风扇控制 |
| 2kV | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| -2kV | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4kV | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| -4kV | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 8kV | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| -8kV | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |