ZHCUAO7B December 2022 – July 2025
此设计具有 3 种工作模式:正常模式、待机模式和运输模式。当电池包充电或放电时,则处于正常模式。在既不充电也不放电时,电池包处于待机模式,等待连接充电器或负载。关断模式是一种电流消耗超低的模式,可以节省电能并有助于在电池组或电芯电压很低时,避免电池过放电。图 3-19 展示了不同工作模式的转换。
图 3-19 运输模式至正常模式当 TIDA-010247 处于运输模式并且两个 BQ76972 器件都处于关断模式时,底部 BQ76972 会检测到 PACK 侧连接的充电器并唤醒至正常模式,从而使 REG1 或 REG2 为 MCU 供电。