ZHCUAO7B December 2022 – July 2025
凭借辅助电源策略,此设计在关断模式下具有非常低的电流消耗。由于采用堆叠式架构,系统总功耗是从电池组顶部流出的电流和返回电池负端口的电流的最大值。电流值可以通过 10Ω 电阻器两端的电压来测量。
此外,该设计减小了两个堆叠组之间的电流消耗差,避免在电池组之间进一步进行电芯均衡。从 Icell32 减去 IGND 可计算出电流消耗差。图 3-8 展示了测试电流消耗的设置,表 3-3 展示了系统平均电流消耗的测试结果和电池组间平均电流差。
| 说明 | Icell32 | Icell16 | IGND | 电流差 (μA) | 总电流 (µA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常模式(MOSFET 关断) | 电流 (μA) | 4550 | 550 | 4565 | 15 | 4565 |
| 正常模式(MOSFET 导通) | 电流 (μA) | 4504 | 550 | 4484 | 20 | 4504 |
| 运输模式 | 电流 (μA) | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
这些数据在低电压 ESS 的电源轨配置下进行测试,因为另一种配置是由外部 24V(而不是电池)供电。INA229_239EVM 和一个 10Ω 电阻器用于测试电流。无论充电和放电 MOSFET 是导通还是关断,正常模式下的总电流消耗均小于 4.6mA。组间电流差少于 20μA。运输模式的电流消耗小于 10μA。
图 3-9 展示了辅助电源启动的测试结果。
图 3-9 直流/直流转换器启动此设计还考虑了直流/直流转换器输出短路的故障。图 3-10 展示了直流/直流转换器短路的测试结果。当输出短路时,MCU 会禁用直流/直流转换器,防止出现过热。
图 3-10 直流/直流转换器输出短路