ZHCUAO7B December 2022 – July 2025
OTP 底部 AFE I2C 地址设置为 0x20,REG1 设置为 3.3V。
void BQ769x2_OTP_Programming();
Void。
Void。
此函数展示如何针对特定配置对 BQ76972 进行 OTP 设置。在发生 OTP 之前,必须向 BQ76972 BAT 引脚施加 10V 至 12V 电压。此函数在成功写入 OTP 后设置 OTP_write_success_flag。另外,蓝色 LED 闪烁表示写入成功。