ZHCUAO7B December 2022 – July 2025
TPS7A24 低压降 (LDO) 线性稳压器集 2.4V 至 18V 输入电压范围和超低静态电流 (IQ) 特性于一体。这些特性能帮助现代电器满足日益严苛的能源要求,并有助于延长便携式电源设计的电池寿命。TPS7A24 有固定电压和可调节电压两种版本可供选用。为获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调节电压版本使用反馈电阻器将输出电压设置为 1.24V 到 17.64V 之间。两种版本都具有 1% 的输出调节精度,可对大多数微控制器 (MCU) 基准电压进行精密调节。在电流为 200mA 时,TPS7A24 LDO 的最大压降小于 340mV,因此它比标准线性稳压器的工作效率更高。此最大压降使得在 5.4V 输入电压 (VIN) 至 5.0V 输出电压 (VOUT) 范围内的效率达到了 92.5%。电源正常状态 (PG) 指示灯可以用来将 MCU 保持在复位状态,直到电源正常,或用于电源定序。PG 引脚为开漏输出;因此,该引脚很容易进行电平位移,以便通过 VOUT 以外的导轨进行监控。内置电流限制和热关断有助于在发生负载短路或故障时保护稳压器。如需更高的输出电流选项,请考虑 TPS7A25 或 TPS7A26。