ZHCUAO7B December 2022 – July 2025
UCC334xx(-Q1) 系列集成了高效、低辐射隔离式直流/直流转换器。UCC334x0 只需极少的无源元件就能构成一个完全正常工作的直流/直流电源模块,在 3kVRMS 基本隔离栅上的最大功率可达 1.5W,工作温度范围宽,采用薄型封装;而 UCC334x1-Q1 具有 5kVRMS 增强型隔离,提供相同的功率。该器件具有使用方便、外形小巧、功率密度高等特点,适用于尺寸受限的成本敏感型系统,只需极少的设计工作,可取代笨重、昂贵的变压器设计。集成式直流/直流转换器采用开关模式操作和专有的电路技术来降低所有负载条件下的功率损耗并提高效率。专用控制机制、时钟方案和片上变压器带来了高效率和低辐射。