ZHCUAO7B December 2022 – July 2025
CAN 接口可用于 BMU 之间的通信,以便为高电芯数系统堆叠电池包,但 CAN 接口可采用不同的 ID,因为默认的 BMU CAN 节点 ID 是相同的。图 2-8 展示了使用硬接线唤醒 CAN 自动寻址的设计。
BMU 级联在一起,逐个唤醒。每个 BMU 都有一个用于唤醒的 WAKE 输入信号和一个用于唤醒下一个 BMU 的 WAKE 输出信号。初始 CAN 节点 ID 由主机微控制器定义。BMU 会持续监控 CAN 帧何时被唤醒,并将数据字段中的 ID 用作 ID,然后将 ID+1 CAN 帧发送到 CAN 总线并通过 GPIO 唤醒信号。图 2-9 展示了唤醒信号模式满足时序要求的方法,以实现更稳健的设计。