ZHCUAO7B December 2022 – July 2025
此设计支持高侧 N 沟道 MOSFET 架构,并使用顶部的 BQ76972 电荷泵来驱动 MOSFET。由于顶部 BQ76972 以底部电池组的顶部为基准进行电芯电压测量,因此当顶部 BQ76972 关断 DSG MOSFET 时,顶部 BQ76942 器件的 DSG 引脚电压是底部电池组电压,该电压太高而无法完全关断 DSG MOSFET。此参考设计添加了一些分立式元件,用于确保 DSG MOSFET 完全快速地关断。
当 DSG MOSFET 需要关断时,MCU 或底部 BQ76972 器件会导通 Q65。P 沟道 MOSFET Q54 导通后,可使 DSG MOSFET 的 VGS 放电。顶部 BQ76972 将 TOP_DSG 驱动至 TOP_LD 以关断 Q64,从而使 Dri_Test 接地并完全关断 DSG MOSFET。当 DSG MOSFET 关断时,Q65 也能关断以减小功耗。当系统需要导通 DSG MOSFET 时,系统首先确保 Q65 关断,然后使用电荷泵电压驱动 TOP_DSG,则 Q64 导通并为 DSG MOSFET 的 VGS 充电。