ZHCUAO7B December 2022 – July 2025
更新温度测量值。
void Temp_Mux_Polling(void);
Void。
Void。
该函数是为热敏电阻多路复用器电路创建的。在使用该函数之前必须设置 TMP_MUX_Enabled 符号。该函数需要在读取温度测量数据之前更新每个 AFE 的 FULLSCAN 标志。FULLSCAN 标志由函数 BQ769x2_ReadFULLSCAN() 更新,并且必须在短时间间隔(如 1ms)内运行。例如,此设计在 main while() 中读取 FULLSCAN 标志。当设置 FULLSCAN 标志时,将读取温度测量数据,然后通过写入警报状态寄存器来清除该标志。数据以 mV 为单位读取,因此需要使用热敏电阻查询表或多项式计算将电压转换为温度。