ZHCUAD2C October   2016  – August 2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS8900EVM-PDK 套件特性
    2. 1.2 ADS8900EVM 特性
  4. 2模拟接口
    1. 2.1 ADS8900B 连接和去耦
    2. 2.2 ADC 放大器输入驱动器
    3. 2.3 电压基准和 VCM 调节
  5. 3数字接口
    1. 3.1 适用于 ADC 数字 I/O 的 multiSPI™
    2. 3.2 板载 EEPROM 的 I2C 总线
  6. 4电源
    1. 4.1 Positive Supply and Test Points
    2. 4.2 负电源
  7. 5ADS8900EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 软件安装
    2. 5.2 差分输入的默认跳线设置
    3. 5.3 用于双极、单端输入的默认跳线
    4. 5.4 用于单极、单端输入的默认跳线
    5. 5.5 ADS8900 评估的外部源要求
  8. 6ADS8900EVM-PDK 操作
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置工具
    3. 6.3 时域显示工具
    4. 6.4 频谱分析工具
    5. 6.5 直方图工具
    6. 6.6 线性分析工具
    7. 6.7 ADS8900BEVM 对 ADS8910B 和 ADS8920B 器件的支持
  9. 7物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 物料清单(BOM)
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图
  10. 8修订历史记录

ADS8900 评估的外部源要求

ADS8900B 是一款失真非常低的低噪声 ADC。为了实现指定的完整 ADC 性能,请使用低失真、低噪声信号源。表 5-4 列出了可用于实现指定性能的信号源的建议最低规格。

表 5-4 ADS8900 评估的外部源要求
规格说明 规格值
信号频率 2 kHz
外部源类型 平衡差分
外部源共模 0V 或悬空
外部源阻抗 (RS) 10Ω–30Ω
外部源差分阻抗
(RS_DIFF = 2 × RS)
20Ω–60Ω
源差分信号
(–0.1dBFS 时的 VPP 幅度)
(2 x Rs x 4.94 x 10-3) + 9.9V 或 (RS_DIFF x 4.94 x 10-3) + 9.9V
最大噪声 10µVRMS
最大 SNR 110dB
最大 THD -130dB