ZHCUAD2C
October 2016 – August 2021
摘要
商标
1
EVM 概览
1.1
ADS8900EVM-PDK 套件特性
1.2
ADS8900EVM 特性
2
模拟接口
2.1
ADS8900B 连接和去耦
2.2
ADC 放大器输入驱动器
2.3
电压基准和 VCM 调节
3
数字接口
3.1
适用于 ADC 数字 I/O 的 multiSPI™
3.2
板载 EEPROM 的 I2C 总线
4
电源
4.1
Positive Supply and Test Points
4.2
负电源
5
ADS8900EVM-PDK 初始设置
5.1
软件安装
5.2
差分输入的默认跳线设置
5.3
用于双极、单端输入的默认跳线
5.4
用于单极、单端输入的默认跳线
5.5
ADS8900 评估的外部源要求
6
ADS8900EVM-PDK 操作
6.1
用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
6.2
寄存器映射配置工具
6.3
时域显示工具
6.4
频谱分析工具
6.5
直方图工具
6.6
线性分析工具
6.7
ADS8900BEVM 对 ADS8910B 和 ADS8920B 器件的支持
7
物料清单、PCB 布局和原理图
7.1
物料清单(BOM)
7.2
PCB 布局
7.3
原理图
8
修订历史记录
1.1
ADS8900EVM-PDK 套件特性
ADS8900BEVM-PDK 包含以下特性:
对 ADS8900B ADC 进行诊断测试以及准确的性能评估所需的软硬件。还提供了对 ADS8910B 和 ADS8920B ADC 进行仿真的功能。此特性允许使用 ADS8900B 对这两个器件进行诊断测试和准确的性能评估。
USB 供电:无需外部电源。
PHI 控制器提供可通过 USB 2.0(或更高版本)方便地连接至 ADS8900B ADC 的通信接口,以实现电力输送以及数字输入和输出。
适用于
Microsoft®
Windows®
7、Windows® 8 和 Windows® 10 操作系统的易用评估软件。
此软件套件包括用于数据采集、直方图分析、频谱分析和线性分析的图形工具。该套件还具有将数据导出至文本文件以便进行后期处理的配置。