ZHCUAD2C October 2016 – August 2021 ADS8900B

本用户指南介绍了 ADS8900B 评估模块 (EVM) 的操作和使用。ADS8900B 是一款 20 位、全差分、单极、逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),最大吞吐量为 1MSPS。该器件是一款功耗非常低的 ADC,对于交流或直流信号具有出色的噪声和失真性能。性能演示套件 (PDK) 通过通用串行总线 (USB) 为计算机连接提供额外的硬件和软件,从而简化 EVM 评估。ADS8900BEVM-PDK 包括 ADS8900BEVM(作为子卡)、精密主机适配器 (PHI) 数字控制器和 USB 电缆。本用户指南涵盖 ADS8900BEVM 子卡的电路说明、原理图和物料清单。