ZHCUAD2C October   2016  – August 2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS8900EVM-PDK 套件特性
    2. 1.2 ADS8900EVM 特性
  4. 2模拟接口
    1. 2.1 ADS8900B 连接和去耦
    2. 2.2 ADC 放大器输入驱动器
    3. 2.3 电压基准和 VCM 调节
  5. 3数字接口
    1. 3.1 适用于 ADC 数字 I/O 的 multiSPI™
    2. 3.2 板载 EEPROM 的 I2C 总线
  6. 4电源
    1. 4.1 Positive Supply and Test Points
    2. 4.2 负电源
  7. 5ADS8900EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 软件安装
    2. 5.2 差分输入的默认跳线设置
    3. 5.3 用于双极、单端输入的默认跳线
    4. 5.4 用于单极、单端输入的默认跳线
    5. 5.5 ADS8900 评估的外部源要求
  8. 6ADS8900EVM-PDK 操作
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置工具
    3. 6.3 时域显示工具
    4. 6.4 频谱分析工具
    5. 6.5 直方图工具
    6. 6.6 线性分析工具
    7. 6.7 ADS8900BEVM 对 ADS8910B 和 ADS8920B 器件的支持
  9. 7物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 物料清单(BOM)
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图
  10. 8修订历史记录

电压基准和 VCM 调节

图 2-3 显示了电压基准电路、输出滤波、分压器和缓冲器电路。此处使用了 REF5050 5V、低噪声、低漂移电压基准。电压基准直接连接到 VREF 节点上 R34 右侧的 ADC。选择滤波器 R36 和 C22 以获得更佳的噪声性能和稳定性。如 REF5050 数据表中所述,包含的串联电阻 R36 用于将电容器 ESR 保持在所需范围内。该基准连接到 ADC 上的缓冲输入,因此基准不需要响应瞬态电流需求。分压器(R36、R31 和 R37)和关联的跳线 (JP3) 用于设置 FDA 的共模输入。该跳线提供了将共模输入从 2.5V 更改为 2.6V 的选项。2.5V 共模是 0V 至 5V FDA 输出摆幅的中标度。由于输出摆幅限制,当信号摆动至 0V 时可能出现一些失真。2.6V 共模可将信号远离接地电平以避免这种失真。使用全差动放大器驱动 SAR ADC 视频中介绍了这种方法背后的理论。
GUID-20201201-CA0I-1PWS-THBJ-2G5Z3HMFMBMV-low.gif图 2-3 电压基准和 VCM 调节