ZHCUAD2C October   2016  – August 2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS8900EVM-PDK 套件特性
    2. 1.2 ADS8900EVM 特性
  4. 2模拟接口
    1. 2.1 ADS8900B 连接和去耦
    2. 2.2 ADC 放大器输入驱动器
    3. 2.3 电压基准和 VCM 调节
  5. 3数字接口
    1. 3.1 适用于 ADC 数字 I/O 的 multiSPI™
    2. 3.2 板载 EEPROM 的 I2C 总线
  6. 4电源
    1. 4.1 Positive Supply and Test Points
    2. 4.2 负电源
  7. 5ADS8900EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 软件安装
    2. 5.2 差分输入的默认跳线设置
    3. 5.3 用于双极、单端输入的默认跳线
    4. 5.4 用于单极、单端输入的默认跳线
    5. 5.5 ADS8900 评估的外部源要求
  8. 6ADS8900EVM-PDK 操作
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置工具
    3. 6.3 时域显示工具
    4. 6.4 频谱分析工具
    5. 6.5 直方图工具
    6. 6.6 线性分析工具
    7. 6.7 ADS8900BEVM 对 ADS8910B 和 ADS8920B 器件的支持
  9. 7物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 物料清单(BOM)
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图
  10. 8修订历史记录

ADS8900B 连接和去耦

图 2-1 显示了 ADS8900 的电源连接、基准连接以及关联的去耦滤波电容器。由 C12 和 R16 组成的基准滤波器位于基准缓冲器输出端,且必须尽可能靠近 ADC 基准引脚(引脚 7)。此图还显示了模拟输入连接,但驱动器放大器位于图 2-2 中。数字信号连接显示在图 2-1 的右侧。连接器 J4 是一个测试点接头,可用于监测数字信号。此外,在不使用附带的 PHI 控制器的情况下,J4 可用于施加数字信号。每个数字信号都有一个串联的 0Ω 电阻器。该电阻器可以更改为 50Ω 电阻器,以便为有噪声的数字信号提供信号调节。附带的 PHI 控制器数字信号不需要进行此调节,因此默认值为 0Ω。图 2-1 还显示了 PHI 连接器 J1。此连接器为 EVM 提供 SPI 数字信号、电源和 I2C 通信。
GUID-20201201-CA0I-LTQF-9DDS-HKRFXLJLBBVS-low.gif图 2-1 去耦和 ADC 信号连接