ZHCUAD2C October   2016  – August 2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS8900EVM-PDK 套件特性
    2. 1.2 ADS8900EVM 特性
  4. 2模拟接口
    1. 2.1 ADS8900B 连接和去耦
    2. 2.2 ADC 放大器输入驱动器
    3. 2.3 电压基准和 VCM 调节
  5. 3数字接口
    1. 3.1 适用于 ADC 数字 I/O 的 multiSPI™
    2. 3.2 板载 EEPROM 的 I2C 总线
  6. 4电源
    1. 4.1 Positive Supply and Test Points
    2. 4.2 负电源
  7. 5ADS8900EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 软件安装
    2. 5.2 差分输入的默认跳线设置
    3. 5.3 用于双极、单端输入的默认跳线
    4. 5.4 用于单极、单端输入的默认跳线
    5. 5.5 ADS8900 评估的外部源要求
  8. 6ADS8900EVM-PDK 操作
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置工具
    3. 6.3 时域显示工具
    4. 6.4 频谱分析工具
    5. 6.5 直方图工具
    6. 6.6 线性分析工具
    7. 6.7 ADS8900BEVM 对 ADS8910B 和 ADS8920B 器件的支持
  9. 7物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 物料清单(BOM)
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图
  10. 8修订历史记录

频谱分析工具

频谱分析工具(如图 6-6 所示)旨在通过使用“7-Term Blackman-Harris”窗口设置的单音正弦信号 FFT 分析来评估 ADS8900B SAR ADC 的动态性能(SNR、THD、SFDR、SINAD 和 ENOB)。此外,窗口设置为 None 可用于查找直流输入中频率范围内的噪声杂散。

要进行动态性能评估,外部差分源必须具有比 ADC 本身更好的规格,以确保测量的系统性能不受信号源性能的限制。因此,外部基准源必须满足图 6-6 中提到的源要求

要在 1MSPS 的最大吞吐量下进行 2kHz SNR 和 ENOB 评估,样本数必须为 32768 或 65536。任何更多的样本都会使本底噪声如此之低,以致外部源相位噪声可能主导 SNR 和 ENOB 计算。但是,要进行 THD 和 SFDR 评估,必须使用大量样本来将本底噪声降至低于 –140dBc,以分析 –120dBc 量级的无噪声谐波和杂散。此类分析至少需要 262144 个样本。

GUID-20210520-CA0I-4SC1-7MGG-6FND2S97LT5D-low.gif图 6-6 频谱分析工具
注: PSIEVM 通常用于生成单音正弦信号。如图 6-7 所示,通过点击 Tools,然后点击 Lauch PSI,此 GUI 允许直接启动 PSIEVM 软件。
图 6-7 启动 PSI