图 2-2 显示了用于此 EVM 的全差分驱动放大器 (FDA) 配置。FDA 是很常见的放大器类型,用于驱动全差分数据转换器,因为这种放大器会根据 ADC 的要求,输出具有固定共模电压的差分信号。共模电压在 U2 的引脚 2 上设置。该电压按
图 2-3 所示生成,可通过跳线 JP3 设置为 2.5V 或 2.6V。本示例中使用 THS4551,因为该器件是一款噪声非常低且失真很低的 FDA。使用 R3、R10、R25 和 R22 将 FDA 增益设置为 1V/V。为获得更佳的失真,使用了 0.1% 的电阻器。输出滤波器经过优化,可实现良好的 ADC 稳定(R8、R17 和 C6)。为了实现低失真,电荷桶电容器 C6 必须为 C0G 型电容器。如果输入信号是差分信号,则不安装跳线 JP1 和 JP2。
Topic Link Label2.3介绍了如何使用这些跳线将单端信号转换为差分信号。