ZHCUAD2C October   2016  – August 2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS8900EVM-PDK 套件特性
    2. 1.2 ADS8900EVM 特性
  4. 2模拟接口
    1. 2.1 ADS8900B 连接和去耦
    2. 2.2 ADC 放大器输入驱动器
    3. 2.3 电压基准和 VCM 调节
  5. 3数字接口
    1. 3.1 适用于 ADC 数字 I/O 的 multiSPI™
    2. 3.2 板载 EEPROM 的 I2C 总线
  6. 4电源
    1. 4.1 Positive Supply and Test Points
    2. 4.2 负电源
  7. 5ADS8900EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 软件安装
    2. 5.2 差分输入的默认跳线设置
    3. 5.3 用于双极、单端输入的默认跳线
    4. 5.4 用于单极、单端输入的默认跳线
    5. 5.5 ADS8900 评估的外部源要求
  8. 6ADS8900EVM-PDK 操作
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置工具
    3. 6.3 时域显示工具
    4. 6.4 频谱分析工具
    5. 6.5 直方图工具
    6. 6.6 线性分析工具
    7. 6.7 ADS8900BEVM 对 ADS8910B 和 ADS8920B 器件的支持
  9. 7物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 物料清单(BOM)
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图
  10. 8修订历史记录

用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置

尽管 EVM GUI 不允许直接访问 ADC 数字接口的电平和时序配置,但用户实际可通过 EVM GUI 整体控制 ADS8900 的几乎所有功能,包括接口模式、采样率和采样数。

图 6-3 标出了 GUI 的输入参数(以及它们的默认值),通过这些参数可以应用 ADS8900 的各种功能。这些参数是全局设置,一直存在于左上窗格(或从一页到另一页)列出的 GUI 工具中。

图 6-3 EVM GUI 全局输入参数

借助此窗格中的接口配置选项,用户可以从 ADS8900B 上提供的各种 SPI 和 multiSPI 主机接口选项中进行选择。主机始终使用标准 SPI 协议通过单个 SDI 通道与 ADS8900B 通信,而与选择的数据采集模式无关。

接口配置子菜单下的下拉框可让用户选择数据采集模式。通过“SDO Mode”下拉菜单,可以在单、双和四 SDO 通道之间进行选择;并可以选择源和系统同步模式之间的数据读取以及 SDR 和 DDR 模式之间的输出数据速率。ADS8900 数据表中提供了每种模式的详细说明。

用户可以在此窗格中选择 SCLK Frequency 和 Sampling Rate,具体取决于所选的器件模式。GUI 可让用户为这两个参数输入目标值,并且 GUI 在考虑所选器件模式的时序限制后计算可实现的更佳值。

用户可以指定目标 SCLK 频率(以赫兹为单位),而 GUI 通过更改 PHI PLL 设置和可实现的频率(可能与显示的目标值不同)来尽可能地与该值匹配。同样,可以通过修改目标 Sampling Rate 参数(也以赫兹为单位)来调节 ADC 的采样率。可实现的 ADC 采样率可能与目标值不同,具体取决于应用的 SCLK 频率和所选的器件模式,之后会显示可实现的最接近匹配值。

此窗格中的最后一个选项是选择 Update Mode。默认值为 Immediate,这表示将立即应用用户选择的接口设置以配置主机和 ADS8900。Manual 表示所做的选择仅在用户完成其选择并准备好配置器件时才应用。Topic Link Label6.2更详细地介绍了此过程。