ZHCUAD2C October 2016 – August 2021 ADS8900B
线性分析工具(如图 6-9 所示)测量并生成评估板中安装的特定 ADS8900 的 DNL 和 INL 代码图。该工具需要 2kHz 正弦输入信号,该信号略微饱和(超出每个输入端的满量程范围 35mV 或 0.13dBFS)且失真非常低。外部源线性必须优于 ADC 线性,以确保测得的系统性能反映 ADC 的线性误差且不受信号源性能的限制。为确保正确地测量 ADC 的 DNL 和 INL,外部源必须满足Topic Link Label5.5中的要求。
此工具要求 THS4551 驱动放大器 (U2) 上具有负电源。提供负电源的最简单方法是安装负电荷泵 LM7705 (U6)。还要安装与该电荷泵关联的输出滤波电容器和电阻器(C31、C32、C33、C34、C35、C36 和 R41)。
命中数设置取决于外部噪声源。对于噪声大概为 10µVrms 的 110dB SNR 外部源,总命中数必须为 512。对于 SNR 为 100dB 的源,建议的命中数为 1024。
运行此分析可能需要数分钟时间,并且评估板在整个分析期间必须保持不受干扰。
图 6-9 线性分析工具