ZHCUAD2C October 2016 – August 2021
负电源(如图 4-2 所示)未安装在 EVM 上,但可以在需要此选件的极少数情况下安装它。这一负电荷泵的用途是为 FDA 驱动放大器生成一个小型 –0.23V 电源轨,以确保放大器可以在没有输出摆幅限制的情况下摆动到 0V。运行 EVM 的线性扫描需要此功能,因为线性测试需要驱动低于 0V 和高于 5V 的线性正弦输入信号(即饱和输入)。如果没有负电荷泵,THS4551 放大器会在其输出接近 0V 时失真。
图 4-2 负电源