• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • ADS8900EVM-PDK 评估模块

    • ZHCUAD2C October   2016  – August 2021 ADS8900B

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • ADS8900EVM-PDK 评估模块
  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS8900EVM-PDK 套件特性
    2. 1.2 ADS8900EVM 特性
  4. 2模拟接口
    1. 2.1 ADS8900B 连接和去耦
    2. 2.2 ADC 放大器输入驱动器
    3. 2.3 电压基准和 VCM 调节
  5. 3数字接口
    1. 3.1 适用于 ADC 数字 I/O 的 multiSPI™
    2. 3.2 板载 EEPROM 的 I2C 总线
  6. 4电源
    1. 4.1 Positive Supply and Test Points
    2. 4.2 负电源
  7. 5ADS8900EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 软件安装
    2. 5.2 差分输入的默认跳线设置
    3. 5.3 用于双极、单端输入的默认跳线
    4. 5.4 用于单极、单端输入的默认跳线
    5. 5.5 ADS8900 评估的外部源要求
  8. 6ADS8900EVM-PDK 操作
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置工具
    3. 6.3 时域显示工具
    4. 6.4 频谱分析工具
    5. 6.5 直方图工具
    6. 6.6 线性分析工具
    7. 6.7 ADS8900BEVM 对 ADS8910B 和 ADS8920B 器件的支持
  9. 7物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 物料清单(BOM)
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图
  10. 8修订历史记录
  11. 重要声明
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
EVM USER'S GUIDE

ADS8900EVM-PDK 评估模块

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

1 摘要

GUID-20201201-CA0I-NN5V-CR0D-JCXFMP9VNHTW-low.gif

本用户指南介绍了 ADS8900B 评估模块 (EVM) 的操作和使用。ADS8900B 是一款 20 位、全差分、单极、逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),最大吞吐量为 1MSPS。该器件是一款功耗非常低的 ADC,对于交流或直流信号具有出色的噪声和失真性能。性能演示套件 (PDK) 通过通用串行总线 (USB) 为计算机连接提供额外的硬件和软件,从而简化 EVM 评估。ADS8900BEVM-PDK 包括 ADS8900BEVM(作为子卡)、精密主机适配器 (PHI) 数字控制器和 USB 电缆。本用户指南涵盖 ADS8900BEVM 子卡的电路说明、原理图和物料清单。

商标

multiSPI™is a TM ofTI corporate name.

LabVIEW™is a TM ofNational Instruments.

Microsoft® and Windows®are reg TMs ofMicrosoft Corporation.

Other TMs

1 EVM 概览

表 1-1 列出了可从德州仪器 (TI) 下载的相关文档,网址为 www.ti.com。

表 1-1 相关文档
器件 文献编号
ADS8900 SBAS728
THS4551 SBOS778
OPA376 SBOS406
TPS7A4700 SBVS204
REF5050 SBOS410

1.1 ADS8900EVM-PDK 套件特性

ADS8900BEVM-PDK 包含以下特性:

  • 对 ADS8900B ADC 进行诊断测试以及准确的性能评估所需的软硬件。还提供了对 ADS8910B 和 ADS8920B ADC 进行仿真的功能。此特性允许使用 ADS8900B 对这两个器件进行诊断测试和准确的性能评估。
  • USB 供电:无需外部电源。
  • PHI 控制器提供可通过 USB 2.0(或更高版本)方便地连接至 ADS8900B ADC 的通信接口,以实现电力输送以及数字输入和输出。
  • 适用于 Microsoft®Windows® 7、Windows® 8 和 Windows® 10 操作系统的易用评估软件。
  • 此软件套件包括用于数据采集、直方图分析、频谱分析和线性分析的图形工具。该套件还具有将数据导出至文本文件以便进行后期处理的配置。

1.2 ADS8900EVM 特性

如图 1-1 所示,ADS8900EVM 包括以下特性:

  • 板载低噪声和低失真 ADC 输入驱动器经过优化,可满足 ADC 性能要求。
  • 板载精密 5.0V 电压基准经过滤波,后接低噪声、低失调电压和低阻抗缓冲器。基准驱动器电路经过优化,可在最大负载条件下以 1MSPS 的完整器件吞吐量进行 1LSB 电压调节。
  • 板载超低噪声、低压降 (LDO) 稳压器,可为所有运算放大器和电压基准提供出色的 5V 单电源稳压。
    GUID-20201201-CA0I-G9QL-60PV-LZSMGVHC6STZ-low.gif图 1-1 用于评估的系统连接

2 模拟接口

作为模拟接口,评估板使用采用各种配置的运算放大器来驱动 ADS8900B 信号和基准输入。本节介绍驱动器详细信息,包括不同输入信号共模的跳线配置和差分信号源的电路板连接器。

2.1 ADS8900B 连接和去耦

图 2-1 显示了 ADS8900 的电源连接、基准连接以及关联的去耦滤波电容器。由 C12 和 R16 组成的基准滤波器位于基准缓冲器输出端,且必须尽可能靠近 ADC 基准引脚(引脚 7)。此图还显示了模拟输入连接,但驱动器放大器位于图 2-2 中。数字信号连接显示在图 2-1 的右侧。连接器 J4 是一个测试点接头,可用于监测数字信号。此外,在不使用附带的 PHI 控制器的情况下,J4 可用于施加数字信号。每个数字信号都有一个串联的 0Ω 电阻器。该电阻器可以更改为 50Ω 电阻器,以便为有噪声的数字信号提供信号调节。附带的 PHI 控制器数字信号不需要进行此调节,因此默认值为 0Ω。图 2-1 还显示了 PHI 连接器 J1。此连接器为 EVM 提供 SPI 数字信号、电源和 I2C 通信。
GUID-20201201-CA0I-LTQF-9DDS-HKRFXLJLBBVS-low.gif图 2-1 去耦和 ADC 信号连接

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale